17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“プロテクトアーマー”

通常単価(税別)
2,266
税込単価
2,493
通常出荷日:1日目

【特長】・超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。・見易いデカ気泡管です。【用途...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    42
  • 厚み (mm)
    18
  • 精度
    ±1.7mm/m=±0.0984°以内
  • 感度
    0.57mm/m=0.0328°
  • 厚さ(mm)
    18
  • 気泡管色
  • JANコード
    4993711541190
  • 質量(g)
    80
  • トラスココード
    781-1934
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 本体色

型番:

PA-RN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-RNの仕様・寸法情報

長さ(mm)
100
マグネット
1か所
高さ(mm)
42
厚み(mm)
18
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m=0.0328°
厚さ(mm)
18
気泡管色
JANコード
4993711541190
質量(g)
80
トラスココード
781-1934
材質1
本体:アルミ
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
本体色
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-RN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,266
( 2,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。
・見易いデカ気泡管です。
【用途】
・高所での作業に。
・鉄管組立、工事に。
・水平・垂直の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“プロテクトアーマー”の型番PA-RNのページです。 型番PA-RNに関する仕様情報を記載しております。
“プロテクトアーマー”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水平を出すのに
5
満足度:5.0
ロボットハンドを教示する時など、狭い・小さい箇所の水平を出したい時に重宝しています。磁石でくっつくので両手が使えて便利で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“プロテクトアーマー”
プロテクトアーマー(ブラック)
ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)
磁石付レベル ED-30MWシリーズ
磁石付レベル ED-38MWシリーズ
デジタルフォルトチェックレベル(施工用)
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所エビスエビスエビスエビス
通常価格2,2661,76113,7013,6203,88554,434
通常出荷日1日目1日目9日目7日目〜7日目〜9日目
長さ(mm)10010020003003802000
マグネット1か所1か所なし2か所2か所なし
高さ(mm)4242515151100
厚み(mm)181819.519.519.530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト