17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット ふっ素樹脂シート (10個入) PAM-TS

パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,238
税込単価
6,862
通常出荷日:7日目

【特長】・ケーシング室用パッキン【商品仕様】・ふっ素樹脂シート・トラスココード:814-4857・質量...

詳細を確認

    型番:

    PAM-TS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    PAM-TSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAM-TS
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,238
    ( 6,862 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーシング室用パッキン
    【商品仕様】
    ・ふっ素樹脂シート
    ・トラスココード:814-4857
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)の型番PAM-TSのページです。 型番PAM-TSに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)
    ふっ素樹脂ニードル
    ふっ素樹脂押圧チューブ
    ふっ素樹脂ホース
    受台-ふっ素樹脂チューブ用
    パイロット 交換用手元スイッチ (10個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格6,23819,5198,174 -24,006 -4,2045,316
    通常出荷日7日目7日目7日目〜9日目7日目7日目

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト