17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット IN継手用Oリング (5個入) PAM-PKN19

パイロット IN継手用Oリング (5個入)

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:7日目

【用途】・PAM-J4-MV・PAM-J5-MV【商品仕様】・IN継手用Oリング・トラスココード:81...

詳細を確認

型番:

PAM-PKN19
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAM-PKN19の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-4850

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAM-PKN19
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・PAM-J4-MV
・PAM-J5-MV
【商品仕様】
・IN継手用Oリング
・トラスココード:814-4850
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット IN継手用Oリング (5個入)の型番PAM-PKN19のページです。 型番PAM-PKN19に関する仕様情報を記載しております。
パイロット IN継手用Oリング (5個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット IN継手用Oリング (5個入)
アダプターチューブ用Oリング
パイロット OUT継手 (1個入)
アダプターチューブ用Oリング ORG-S
アダプターチューブ用Oリング ORG-V
アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)アズワンオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格3,2557426,2051,800 -928 -557 -
通常出荷日7日目12日目7日目1日目〜1日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード814-4850-814-4845---

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト