17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ PAMG1402N

エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

通常単価(税別)
145,955
税込単価
160,551
通常出荷日:11日目

【特長】・エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します・エア駆動式ですので有...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • トラスココード
    852-0146
  • 質量(g)
    11000
  • 材質1
    強化プラスチック

型番:

PAMG1402N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAMG1402Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
トラスココード
852-0146
質量(g)
11000
材質1
強化プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAMG1402N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,955
( 160,551 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します
・エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です
【商品仕様】
・適合シリンダ:複動
・オイルリサーバ(L):有効2.1
・作動音(dBA):Max.90
・内部リリーフ圧力設定(MPa):70
・入力エア圧力(MPa):Min.0.3~Max1.0
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:852-0146
・質量:12kg
【材質/仕上】
・強化プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプの型番PAMG1402Nのページです。 型番PAMG1402Nに関する仕様情報を記載しております。
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
複動用手動油圧ポンプP-84
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN
油圧ポンプエア(単動式)
足踏み油圧ポンプ
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格145,955178,510126,425248,56292,126102,562
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目19日目
商品タイプポンプポンプ--ポンプポンプ
トラスココード852-0146852-0145852-0193852-0194455-0064852-0142
質量(g)110001170010900.028100.08600.07000
材質1強化プラスチック本体:スチールスチールスチール強化プラスチックアルミ
よく一緒に購入される商品

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト