ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

岐阜プラスチック プラスチックパレット計量 PALJLD4-1210G-DB
  • 岐阜プラスチック プラスチックパレット計量
通常単価(税別)
12,735
税込単価
14,009
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量パレットです。・均等荷重、平置き専用です。【用途】・輸出用ワンウェイパレットとして、一部...

詳細を確認
  • 荷崩れ防止のため、積荷をラップしてください。

型番:

PALJLD4-1210G-DB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PALJLD4-1210G-DBの仕様・寸法情報

ダークブルー
最大静荷重 (kg)
1000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1000
差込口寸法(間口側)幅(mm)
260
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
88
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
260
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
88
JANコード
4938233522531
トラスココード
868-7077
質量(g)
11500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PALJLD4-1210G-DB
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,735
( 14,009 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量パレットです。
・均等荷重、平置き専用です。
【用途】
・輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。

ご注意

  • 荷崩れ防止のため、積荷をラップしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岐阜プラスチック プラスチックパレット計量の型番PALJLD4-1210G-DBのページです。 型番PALJLD4-1210G-DBに関する仕様情報を記載しております。
岐阜プラスチック プラスチックパレット計量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岐阜プラスチック プラスチックパレット計量
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
リス パレット 片面二方差し
パレットボックス(分解収納タイプ) フタ
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
RISU リサイクルパレット HB-D4・1111SC
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格12,73526,83610,26721,07610,69411,943
通常出荷日7日目8日目7日目18日目1日目2日目〜
ダークブルーブラックグレー-ブラック-
最大静荷重 (kg)100040002000-20004000
最大動荷重 (kg)100010001000-10001000
間口 (mm)12001250900113013501100
奥行 (mm)10001250900113011001100

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト