ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグポリローディングランプ

通常単価(税別)
95,642
税込単価
105,206
通常出荷日:5日目

【特長】・付属品のスチール製の留め金でランプをデッキに安全に取り付けることができます。・高さ14.6c...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 商品タイプ詳細
    ピグポリローディングランプ
  • ブラック
  • 材質(本体)詳細
    ポリエチレン
  • 最大静荷重(kg)
    272
  • トラスココード
    514-2911
  • 質量(g)
    7700.0

ご注意

  • 省スペース設計のため重量物の運搬にはご注意ください。

型番:

PAK726
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAK726の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
商品タイプ詳細
ピグポリローディングランプ
ブラック
材質(本体)詳細
ポリエチレン
最大静荷重(kg)
272
トラスココード
514-2911
質量(g)
7700.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAK726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,642
( 105,206 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属品のスチール製の留め金でランプをデッキに安全に取り付けることができます。
・高さ14.6cmのパレット(デッキ)に取り付けることができます。
・重さはわずか7.7Kgで容易に移動できます。
【用途】
・パレット用ポリエチレン製ランプ
【商品仕様】
・長さ(mm):610
・幅(mm):810
・幅(mm):810
・耐荷重(Kg):272
・トラスココード:514-2911
・質量:7.7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

ご注意

  • 省スペース設計のため重量物の運搬にはご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピグポリローディングランプの型番PAK726のページです。 型番PAK726に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグポリローディングランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグポリローディングランプ
オリジナルピグソックス PIG
pig ピグオーバーパックドリー
pig ピグモービルスピルトレー
スーパーピグソックス PIGシリーズ
スーパーピグソックス PIG210
メーカーニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーション
通常価格95,64222,500 -68,78219,519 -10,300 -23,851
通常出荷日5日目15日目〜4日目5日目1日目〜1日目
商品タイプその他-----
材質(本体)その他-----
商品タイプ詳細ピグポリローディングランプ-----
ブラック-----
材質(本体)詳細ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト