17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグオーバーパックドリー

通常単価(税別)
70,21766,678
税込単価
77,23973,346
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・オーバーパックキットを容易に移動することができます。【用途】・ラージオーバーパックキット用ド...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ピグオーバーパックドリー
  • ブラック
  • トラスココード
    514-2725
  • 耐荷重(kg)
    363
  • 質量(g)
    12700
  • 材質1
    スチール
  • 直径(mm)
    640

型番:

PAK414
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAK414の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ピグオーバーパックドリー
ブラック
耐荷重(kg)
363
トラスココード
514-2725
質量(g)
12700
材質1
スチール
直径(mm)
640
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAK414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,21766,678
( 73,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーパックキットを容易に移動することができます。
【用途】
・ラージオーバーパックキット用ドリー
・キャスターはロック可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピグオーバーパックドリーの型番PAK414のページです。 型番PAK414に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグオーバーパックドリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグオーバーパックドリー
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格70,21714,50518,721212,453 -54,59667,073
通常出荷日4日目5日目5日目4日目〜5日目5日目
詳細タイプピグオーバーパックドリー-----
ブラック-----
トラスココード514-2725805-1703805-1701-514-2636514-1974
耐荷重(kg)363-----
質量(g)1270023002300-1450020600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト