17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー

通常単価(税別)
16,74923,751
税込単価
18,42426,126
通常出荷日:1日目

【特長】・トレーはドレンつきで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。・耐薬品性にすぐれた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 高さ(mm)
    99
  • 商品タイプ詳細
    ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー
  • サンプ:白/格子板:黒
  • 材質(本体)詳細
    ポリエチレン

ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 容量(L)

  • 最大静荷重(kg)

  • 最大動荷重(kg)

  • 耐荷重(kg)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

容量(L)

最大静荷重(kg)

最大動荷重(kg)

耐荷重(kg)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
305
422
5.7
45
45
45
805-1705
2300.0
1個
422
524
11.4
72
72
72
514-2717
3600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,749
( 18,424 )
1日目
23,751
( 26,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーはドレンつきで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。
・耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。
・半透明のトレーは、内部の液体を容易に確認することができます。
【用途】
・液体保管用パレット
・実験室や研究室。

ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
ピグリペアパティ
pig ピグオーバーパックドリー
スタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格16,749-92,720 -14,743 -68,78218,312 -14,505
通常出荷日1日目4日目〜5日目4日目4日目〜5日目
商品タイプその他-----
材質(本体)その他-----
高さ(mm)99-----
商品タイプ詳細ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー-----
サンプ:白/格子板:黒-----

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト