17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット HVシリンダー M5 (1袋入) PAH-SR-M5

パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,973
税込単価
41,770

【用途】・PAH-SCR-M5【商品仕様】・仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)...

詳細情報を確認する

型番:

PAH-SR-M5
解除
    数量:

    PAH-SR-M5の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    トラスココード
    814-5076

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAH-SR-M5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,973
    ( 41,770 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・PAH-SCR-M5
    【商品仕様】
    ・仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)
    ・パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)
    ・トラスココード:814-5076
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)の型番PAH-SR-M5のページです。 型番PAH-SR-M5に関する仕様情報を記載しております。
    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)
    パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)
    パイロット GVシリンダー (1個入)
    パイロット HV用スクリュー (1個入)
    パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)
    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格37,9733,36323,73347,0607,8993,038
    通常出荷日7日目7日目7日目9日目7日目7日目
    その他オプション-----
    トラスココード814-5076-----

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました