17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HVポンプユニットスクリュー PAH-SCR-M5

HVポンプユニットスクリュー

通常単価(税別)
109,580
税込単価
120,538
通常出荷日:9日目

パイロット ディスペンサー型接着剤 HVポンプユニットスクリュー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PAH-SCR-M5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAH-SCR-M5の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-5075
仕様
仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)
備考
M5
内容量
1袋入
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAH-SCR-M5

トラスココード

仕様

備考

内容量

最小発注数量
814-5075
仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)
M5
1袋入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,580
( 120,538 )
9日目

詳細情報

基本情報

パイロット ディスペンサー型接着剤 HVポンプユニットスクリュー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HVポンプユニットスクリューの型番PAH-SCR-M5のページです。 型番PAH-SCR-M5に関する仕様情報を記載しております。
HVポンプユニットスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HVポンプユニットスクリュー
HVシリンジ継手
アダプターチューブOリングシリンジ用
チューブカートリッジ
テーパーノズル
MUSASHI 金属ニードル
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング
通常価格109,58021,5822,400 -34,785 -6,036 -1,199 -
通常出荷日9日目7日目1日目10日目〜7日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト