17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入) PAH-PKN-M5

パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)

通常単価(税別)
3,363
税込単価
3,699
通常出荷日:7日目

【用途】・PAH-SCR-M5【商品仕様】・仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)・パイロット HVパッキ...

詳細を確認

    型番:

    PAH-PKN-M5
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PAH-PKN-M5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAH-PKN-M5
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,363
    ( 3,699 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・PAH-SCR-M5
    【商品仕様】
    ・仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)
    ・パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)
    ・トラスココード:814-5074
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)の型番PAH-PKN-M5のページです。 型番PAH-PKN-M5に関する仕様情報を記載しております。
    パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)
    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)
    パイロット HV用スクリュー (1個入)
    パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)
    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)
    デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)ITW
    通常価格3,36337,97347,0607,8993,0383,078
    通常出荷日7日目7日目9日目7日目7日目1日目

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト