17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット コネクターカバー (1個入) PAH-DCB

パイロット コネクターカバー (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200

【商品仕様】・コネクターカバー・トラスココード:814-4818・質量:0g

詳細情報を確認する

型番:

PAH-DCB
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    PAH-DCBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAH-DCB
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・コネクターカバー
    ・トラスココード:814-4818
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 作業台用ゴムマット 画像

      トラスコ中山

      作業台用ゴムマット

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット コネクターカバー (1個入)の型番PAH-DCBのページです。 型番PAH-DCBに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット コネクターカバー (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット コネクターカバー (1個入)
    パイロット ノズルアダプター (1個入)
    パイロット トロコイドポンプエレメント (1個入)
    パイロット GVスクリュー (1個入)
    パイロット ノズルスタンド (1個入)
    パイロット GVシリンダー (1個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格2,0003,000101,44456,9603,25523,733
    通常出荷日7日目7日目9日目9日目7日目7日目

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました