17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HVシリンジ継手 PAH-CT-M5

HVシリンジ継手

通常単価(税別)
21,582
税込単価
23,740
通常出荷日:7日目

・オートニクス HVシリーズ用 シリンジ継手・仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PAH-CT-M5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAH-CT-M5の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-5073
仕様
仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)
備考
PAH-PUN-M5/PAH-PUN
内容量
-
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAH-CT-M5

トラスココード

仕様

備考

内容量

最小発注数量
814-5073
仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)
PAH-PUN-M5/PAH-PUN
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,582
( 23,740 )
7日目

詳細情報

基本情報

・オートニクス HVシリーズ用 シリンジ継手・仕様変更タイプ(液漏れ対策強化品)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HVシリンジ継手の型番PAH-CT-M5のページです。 型番PAH-CT-M5に関する仕様情報を記載しております。
HVシリンジ継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HVシリンジ継手
HVポンプユニットスクリュー
シリンジ(プランジャ付)
UVシリンジ(プランジャ付)
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ
ボールペン型ノズルホルダー
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格21,582109,5807,447 -8,286 -15,200 -12,286
通常出荷日7日目9日目7日目7日目〜1日目〜7日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト