17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット GV用ニードルアダプター (1個入) PAG-ND85

パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:8日目

【用途】・接続可能なニードル・PAS-NDG**・PAS-TPG**・PAS-SND**【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    PAG-ND85
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PAG-ND85の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAG-ND85
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,600
    ( 7,260 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・接続可能なニードル
    ・PAS-NDG**
    ・PAS-TPG**
    ・PAS-SND**
    【商品仕様】
    ・GV用ニードルアダプター
    ・トラスココード:814-4806
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)の型番PAG-ND85のページです。 型番PAG-ND85に関する仕様情報を記載しております。
    パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)
    パイロット ノズルアダプター (1個入)
    パイロット GVスクリュー (1個入)
    パイロット GVシリンダー (1個入)
    パイロット MV用ノズルアダプター (1個入)
    パイロット GVスクリューキャップ (1個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格6,6003,00056,96023,7336,23912,000
    通常出荷日8日目7日目9日目7日目7日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト