17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイロンチューブ 内径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

タイロンチューブ 内径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1.0
814-4794
1個
2.0
814-4795
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,510
( 7,161 )
7日目
6,510
( 7,161 )
7日目

詳細情報

基本情報

パイロット ディスペンサー型接着剤 タイロンチューブ 10m。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイロンチューブ 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイロンチューブ 10m
金属ニードル
ステンレスニードル
ふっ素樹脂ニードル
受台セットふっ素樹脂チューブ用
MUSASHI 金属ニードル
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング
通常価格6,5104,2044,61119,5198,272 -1,199 -
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目7日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
全長(mm)10000約26.5約30約47--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト