17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット おもり付きフィルター (1個入) PAF-OMF

パイロット おもり付きフィルター (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,943
税込単価
3,237

【商品仕様】・おもり付きフィルター・トラスココード:814-4796・質量:0...

詳細情報を確認する

型番:

PAF-OMF
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    PAF-OMFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAF-OMF
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,943
    ( 3,237 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・おもり付きフィルター
    ・トラスココード:814-4796
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット おもり付きフィルター (1個入)の型番PAF-OMFのページです。 型番PAF-OMFに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット おもり付きフィルター (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット おもり付きフィルター (1個入)
    パイロット ハケ付きニードル (1本入)
    パイロット ノズルアダプター (1個入)
    パイロット コネクターカバー (1個入)
    パイロット トロコイドポンプエレメント (1個入)
    パイロット GVスクリュー (1個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格2,94319,2963,0002,000101,44456,960
    通常出荷日7日目9日目7日目7日目9日目9日目

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました