17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット 合流器 2.0mm (10本入) PAF-JV20

パイロット 合流器 2.0mm (10本入)

通常単価(税別)
5,778
税込単価
6,356
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・内径2.0mm・パイロット 合流器 2.0mm (10本入)・トラスココード:814-4...

詳細を確認

型番:

PAF-JV20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAF-JV20の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-4793
仕様
合流器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAF-JV20
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,778
( 6,356 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径2.0mm
・パイロット 合流器 2.0mm (10本入)
・トラスココード:814-4793
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット 合流器 2.0mm (10本入)の型番PAF-JV20のページです。 型番PAF-JV20に関する仕様情報を記載しております。
パイロット 合流器 2.0mm (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット 合流器 2.0mm (10本入)
パイロット ニードルホルダー (10本入)
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
3ピンニードル 内径0.86mm
パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本
パイロット ハケ付きニードル (1本入)
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格5,77810,8508,3552,6914,74719,296
通常出荷日7日目9日目1日目15日目7日目9日目
その他オプション-オプションオプションオプション-
トラスココード814-4793---814-4788-
仕様合流器---ローリオ用カップ-

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト