17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本 PAF-CUP500

パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本

通常単価(税別)
4,747
税込単価
5,222
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・500cc用・パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本・トラスココード:814-...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    814-4788
  • 仕様
    ローリオ用カップ

型番:

PAF-CUP500
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAF-CUP500の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-4788
仕様
ローリオ用カップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAF-CUP500
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,747
( 5,222 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・500cc用
・パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本
・トラスココード:814-4788
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本の型番PAF-CUP500のページです。 型番PAF-CUP500に関する仕様情報を記載しております。
パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本
パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)
パイロット ニードルホルダー (10本入)
パイロット 合流器 2.0mm (10本入)
パイロット 交換用手元スイッチ (10個入)
パイロット ハケ付きニードル (1本入)
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格4,7474,80210,8505,7785,31619,296
通常出荷日7日目7日目9日目7日目7日目9日目
その他オプション--オプション--
トラスココード814-4788--814-4793--
仕様ローリオ用カップ--合流器--

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト