17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン ACシューズ白28.0c PA9680-W-28.0
  • ゴールドウイン ACシューズ白28.0c

ゴールドウイン ACシューズ白28.0c

通常単価(税別)
7,335
税込単価
8,069
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・AC対応・トラスココード:816-0878・質量:900g

    型番:

    PA9680-W-28.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA9680-W-28.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA9680-W-28.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,335
    ( 8,069 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・AC対応
    ・トラスココード:816-0878
    ・質量:900g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴールドウイン ACシューズ白28.0cの型番PA9680-W-28.0のページです。 型番PA9680-W-28.0に関する仕様情報を記載しております。
    ゴールドウイン ACシューズ白28.0cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴールドウイン ACシューズ白28.0c
    ゴールドウイン AC長靴白27.0cm
    ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23
    制電シューズ(23.5〜28cm)
    ACファスナー付きブーツ PA9650 白
    クリーンシューズ FZ651Cシリーズ
    メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインブラストンゴールドウインアズワン
    通常価格7,3358,89010,0723,954 -11,0983,800
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト