17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23 PA9600-W-23.0
  • ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23

ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23

通常単価(税別)
10,072
税込単価
11,079
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊耐熱ゴム素材を使用した長靴です。・履口からの塵埃漏洩を防ぐため適度なフィルター性と通気性...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

型番:

PA9600-W-23.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA9600-W-23.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
ホワイト
サイズ(cm)
23
トラスココード
816-0852
質量(g)
1700.0
材質1
プリータ[[R3]]+特殊耐熱ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA9600-W-23.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,072
( 11,079 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊耐熱ゴム素材を使用した長靴です。
・履口からの塵埃漏洩を防ぐため適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータ[[R3]]」素材のカバーを縫い付けています。
・履き口はバックルで締める仕様で体にフィットする様に設計しています。
・靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。
・オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保のために靴底には裏布を排除しています。
【材質】
・プリータ[[R3]]+特殊耐熱ゴム

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23の型番PA9600-W-23.0のページです。 型番PA9600-W-23.0に関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23
ゴールドウイン AC長靴白27.0cm
ゴールドウイン ACシューズ白28.0c
ACファスナー付きブーツ PA9650 白
セミロングブーツ PA9375 ホワイト(ゴールドウイン)
ハーフブーツ 白 PA9375
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインアズワンゴールドウイン
通常価格10,0728,8907,33511,09811,95810,440 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目10日目7日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツ-シューズ・ブーツシューズ・ブーツ-
ホワイトホワイト-ホワイトホワイトホワイト
サイズ(cm)2327----
トラスココード816-0852816-0863----
質量(g)1700.01900.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト