17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm PA8207-W

ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm

通常単価(税別)
4,963
税込単価
5,459
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・収納袋白・トラスココード:816-0774・質量:150g

    型番:

    PA8207-W
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA8207-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA8207-W
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,963
    ( 5,459 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・収納袋白
    ・トラスココード:816-0774
    ・質量:150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cmの型番PA8207-Wのページです。 型番PA8207-Wに関する仕様情報を記載しております。
    ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm
    ゴールドウイン 収納袋 青
    ゴールドウイン ウエストベルト 白
    ADCLEAN 大型携帯バック 白
    ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺
    Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m
    メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインガードナーガードナー中発販売
    通常価格4,9632,1686506,9104,302161,150
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目4日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト