17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン 収納袋 青 PA8206-B

ゴールドウイン 収納袋 青

通常単価(税別)
2,168
税込単価
2,385
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・収納袋青・トラスココード:816-0772・質量:80g

    型番:

    PA8206-B
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA8206-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA8206-B
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,168
    ( 2,385 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・収納袋青
    ・トラスココード:816-0772
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴールドウイン 収納袋 青の型番PA8206-Bのページです。 型番PA8206-Bに関する仕様情報を記載しております。
    ゴールドウイン 収納袋 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴールドウイン 収納袋 青
    ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm
    ゴールドウイン ウエストベルト 白
    大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入
    ステンレスチェアー 導電ゴム車
    導電クリーンルームチェア
    メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウイン三商キャニオントラスコ中山
    通常価格2,1684,9636507,70058,73667,991 -
    通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト