ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐薬品ボディウエア PA7515

耐薬品ボディウエア PA7515 PA7515-W
通常単価(税別)
19,201
税込単価
21,121
通常出荷日:7日目

防塵服素材の表面にフッ化エチレン樹脂多孔質膜(白色)をコーティングした素材「耐薬プリータ」を使用した割...

詳細を確認

型番:

PA7515-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA7515-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
スーツ・つなぎ服
種類
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズ
その他
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100 ~ 100000
色詳細
ホワイト
トラスココード
816-0769
JANコード
4548311066163
適応胸囲(cm)
130
着丈(cm)
120
材質
表:フッ素系樹脂、裏:ポリエステル
-
-

商品情報

耐薬品性能(表膜面)

薬品耐薬品性能
塩酸 30%
硫酸 30%
硝酸 10%
フッ化水素酸
水酸化アンモニウム
イソプロピルアルコール
アセトン△(浸透性、ガス透過性:×)

※耐薬品性能表はあくまでも目安です。必要な性能を備えているかご確認の上でお使いください。
※耐薬品性能表の内容はテスト結果の一例であり、性能を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
PA7515-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,201
( 21,121 )
7日目

詳細情報

基本情報

防塵服素材の表面にフッ化エチレン樹脂多孔質膜(白色)をコーティングした素材「耐薬プリータ」を使用した割烹着スタイルの耐薬品ボティウエアです。
【仕様】
・対応目安:クラス100~100000
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・着丈:120cm
・適合胸囲:130cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐薬品ボディウエア PA7515の型番PA7515-Wのページです。 型番PA7515-Wに関する仕様情報を記載しております。
耐薬品ボディウエア PA7515のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品ボディウエア PA7515
着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01
ゴールドウイン 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
ブラストン フード付カバーオール
異物混入対策フード一体ツナギ服 袖スリム型 5L
クリーンウェアフード一体ツナギ服(男女兼用) ブルー
メーカーゴールドウインアズワンゴールドウインブラストンアズワンアズワン
通常価格19,20114,3302,7977,699 -9,94012,710 -
通常出荷日7日目7日目8日目1日目7日目1日目〜
商品タイプスーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェア関連商品クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服その他スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系-ブルー系
サイズその他LLその他-5L-
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100 / 1000 / 10000 / 100000100-10010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト