17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-L PA3650X-W-L

ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-L【50個入り】

通常単価(税別)
30,996
税込単価
34,096
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・溶着手袋白L10双入・トラスココード:816-0720・質量:230g

詳細を確認

型番:

PA3650X-W-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品特長・仕様

ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-L【10双入】 製品特長・仕様

PA3650X-W-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100 ~ 1000
材質
ポリウレタン・ポリエステル
サイズ
L
質量(g)
230.000
ホワイト
トラスココード
816-0720
材質詳細
表:ポリウレタン、裏:ポリエステルニット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA3650X-W-L
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,996
( 34,096 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶着手袋白L10双入
・トラスココード:816-0720
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-Lの型番PA3650X-W-Lのページです。 型番PA3650X-W-Lに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-L
ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3655-W-L
ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M
ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S
ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL
ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウイン
通常価格30,99623,93125,98425,98425,98431,398
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100 / 1000100 / 1000100 / 1000100 / 1000100 / 1000100 / 1000
材質ポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステル
サイズLLMSLLS
質量(g)230.000230.000210.000190.000250.000190.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト