17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ショートノズル

ショートノズル
通常単価(税別)
13,45814,813
税込単価
14,80416,294
通常出荷日:4日目

【特長】・ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に最適です。【用途】・JCEシリーズ専用

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番用途特長
PA-278JCEシリーズ専用ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に最適
PA-279JCEシリーズ専用ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に最適

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,458
( 14,804 )
4日目
14,813
( 16,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に最適です。
【用途】
・JCEシリーズ専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートノズル
スーパー工業 スズランノズル
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
回転ノズルガン
洗浄ノズルガン(エアコン用)
高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock
メーカー工進スーパー工業ケルヒャースーパー工業エスコケルヒャー
通常価格13,458-68,73016,410 -229,08617,01055,230
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト