ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロワアフターパーツ

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

ブロワポンプアフターパーツです。1台分のホースです。適合機種:AK-30・40・60・80用(1台分)

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    ストレートホース
  • JANコード
    4971770107489
  • トラスココード
    797-4680
  • 質量 (g)
    10
  • 適合機種
    AK-30・40・60・80用
  • 材質
    NBR

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • AK-100、AK-120にはフィルターエレメント2枚必要です。

型番:

PA-259
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-259の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
ストレートホース
JANコード
4971770107489
トラスココード
797-4680
質量(g)
10
適合機種
AK-30・40・60・80用
材質
NBR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-259
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブロワポンプアフターパーツです。
1台分のホースです。
適合機種:AK-30・40・60・80用(1台分)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • AK-100、AK-120にはフィルターエレメント2枚必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロワアフターパーツの型番PA-259のページです。 型番PA-259に関する仕様情報を記載しております。
ブロワアフターパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワアフターパーツ
ブロワアフターパーツ PA
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用
ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)
寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ
浅井戸ポンプ ソフトカワエース
メーカー工進工進工進テラル寺田ポンプ製作所川本製作所
通常価格500420 -33,404128,037 -65,435109,738 -
通常出荷日1日目1日目3日目4日目〜4日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品-循環式--
詳細タイプストレートホース-----
JANコード4971770107489-----
トラスココード797-4680-----
質量(g)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト