ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:1日目

【特長】・水や湿気に強く透明度が高いテープです。・ー20℃まで柔軟性を保ちます。【用途】・洗濯機のホー...

詳細を確認

型番:

PA-25
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-25の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.13
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
クリア
粘着力
2.1N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4901690001925
トラスココード
542-3562
グリーン購入法適合品
適合
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
質量(g)
29.000

型番リスト

表示件数
型番
PA-25
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や湿気に強く透明度が高いテープです。
・ー20℃まで柔軟性を保ちます。
【用途】
・洗濯機のホース・ゴム靴の補修に。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25の型番PA-25のページです。 型番PA-25に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
スコッチ 耐熱アルミテープ
スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用
25mmx5mビニール補修テープ
140mmx25m 幌補修テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコ
通常価格8547051,146 -881 -68019,574
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.13-----
テープ幅(mm)25-----
テープ長さ(m)5-----
クリア-----
粘着力2.1N/10mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト