17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラクオート延長ホースセット

通常単価(税別)
3,138
税込単価
3,452
通常出荷日:1日目

FP-25/2512専用の延長ホースです。※ホース取付口がカップリングタイプにのみご使用いただけます。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    延長ホースセット
  • 口径 (mm)
    25
  • JANコード
    4971770107304
  • トラスココード
    797-4574
  • 質量 (g)
    180
  • 全長 (mm)
    1500
  • 適合機種
    FP-25等
  • 材質
    PE

型番:

PA-247
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-247の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
延長ホースセット
口径(mm)
25
JANコード
4971770107304
トラスココード
797-4574
質量(g)
180
全長(mm)
1500
適合機種
FP-25等
材質
PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,138
( 3,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

FP-25/2512専用の延長ホースです。
※ホース取付口がカップリングタイプにのみご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ラクオート延長ホースセットの型番PA-247のページです。 型番PA-247に関する仕様情報を記載しております。
工進 ラクオート延長ホースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 ラクオート延長ホースセット
工進 ポリ缶用アダプター
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'
メーカー工進工進工進工進工進工進
通常価格3,138338291,1396,103111,711167,107
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品電動式乾電池式電動式電動式
詳細タイプ延長ホースセットポリ缶用アダプター----
口径(mm)25-----
JANコード49717701073044971770107298----
トラスココード797-4574797-4566270-7039356-8521111-6371270-7012

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト