17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポリ缶用アダプター

通常単価(税別)
338
税込単価
372
通常出荷日:1日目

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。【用途】EP固定式/PK専用です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    ポリ缶用アダプター
  • JANコード
    4971770107298
  • トラスココード
    797-4566
  • 用途
    灯油缶口径サイズの変換(65mmを50mmに変換)
  • 質量 (g)
    60
  • 適合機種
    FP-25等
  • 仕様
    サイズ:幅72mm×奥行72mm×高さ50.5mm
  • 材質
    ポリエチレン(PE)

型番:

PA-246
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-246の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
ポリ缶用アダプター
JANコード
4971770107298
トラスココード
797-4566
用途
灯油缶口径サイズの変換(65mmを50mmに変換)
質量(g)
60
適合機種
FP-25等
仕様
サイズ:幅72mm×奥行72mm×高さ50.5mm
材質
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-246
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。
【用途】
EP固定式/PK専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ポリ缶用アダプターの型番PA-246のページです。 型番PA-246に関する仕様情報を記載しております。
工進 ポリ缶用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 ポリ缶用アダプター
工進 ラクオート延長ホースセット
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)
メーカー工進工進工進工進工進工進
通常価格3383,1386,103291,139167,107111,711
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品乾電池式電動式電動式電動式
詳細タイプポリ缶用アダプター延長ホースセット----
JANコード49717701072984971770107304----
トラスココード797-4566797-4574356-8521270-7039270-7012111-6371
用途灯油缶口径サイズの変換(65mmを50mmに変換)-灯油・軽油。薬品用。溶剤用。薬品用。溶剤用。低粘度油。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト