17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン 異物落下防止マスク白 PA2380-W
  • ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・異物落下防止マスク白・トラスココード:816-0710・質量:20g

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • サイズ
    フリー
  • 質量 (g)
    20
  • トラスココード
    816-0710
  • 材質1
    プリータIII(ポリエステル)

型番:

PA2380-W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA2380-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
サイズ
フリー
質量(g)
20
トラスココード
816-0710
材質1
プリータIII(ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA2380-W
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・異物落下防止マスク白
・トラスココード:816-0710
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン 異物落下防止マスク白の型番PA2380-Wのページです。 型番PA2380-Wに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン 異物落下防止マスク白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン 異物落下防止マスク白
ゴールドウイン オプションマスク 青
ヘパマスク白
クリーンマスク 青・白 フリー
マスク BSC-30001シリーズ各種 
マスク BSC-30001シリーズ
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインブラストンブラストンアズワン
通常価格1,9877981,026 -8,8158,0578,057
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目7日目
商品タイプマスクマスクマスクマスクフェイスマスクフェイスマスク
ホワイトブルーホワイト---
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010000-100100100
サイズフリーフリー----
質量(g)2055---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト