ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン オプションマスク 青 PA2303-B

ゴールドウイン オプションマスク 青

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性を重視した素材「プリータ[[R4]]」素材を使用したマスクです。・口に当たる部分にメッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク
  • ブルー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • サイズ
    フリー
  • 質量 (g)
    5
  • トラスココード
    816-0706
  • 材質1
    プリータ[[R4]]+ポリエステルメッシュ(ポリエステル)

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

型番:

PA2303-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA2303-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク
ブルー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
10000
サイズ
フリー
質量(g)
5
トラスココード
816-0706
材質1
プリータ[[R4]]+ポリエステルメッシュ(ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA2303-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を重視した素材「プリータ[[R4]]」素材を使用したマスクです。
・口に当たる部分にメッシュ素材を使う事により口部のベタ付きを解消し着用感を上げています。
・両側にマジックテープを縫い付けており、フードとの脱着を容易にしています。
【材質】
・プリータ[[R4]]+ポリエステルメッシュ(ポリエステル)

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン オプションマスク 青の型番PA2303-Bのページです。 型番PA2303-Bに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン オプションマスク 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン オプションマスク 青
クリーンマスク 青・白 フリー
ゴールドウイン 異物落下防止マスク白
マスク BSC-30001シリーズ
マスク BSC-30001シリーズ各種 
ミドリ安全 作業用マスク メッシュマスク
メーカーゴールドウインブラストンゴールドウインアズワンブラストンミドリ安全
通常価格7988,8151,9878,0578,057734
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプマスクマスクマスクフェイスマスクフェイスマスク-
ブルー-ホワイト---
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100100100100-
サイズフリー-フリー---
質量(g)5-20---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト