17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘパマスク白
  • ヘパマスク白

ヘパマスク白

通常単価(税別)
1,0261,050
税込単価
1,1291,155
通常出荷日:7日目

【特長】・防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した耳掛けマスクです。・蛇腹に縫製する事によ...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
816-0703
1個
816-0704
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
7日目
1,026
( 1,129 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した耳掛けマスクです。
・蛇腹に縫製する事により表面積が広くなり、素材を通し濾過するので清浄性を持った簡易マスクです。
・洗濯耐久性にも優れており、繰り返し使う事もできます。
【材質】
・ヘパクロス(ポリエステル)

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘパマスク白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘパマスク白
アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)
ヘパリーゼマスク Hシリーズ
マスク 5g
立体メッシュマスク ホワイト
ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ
メーカーゴールドウインアズワンケニスゴールドウイントラスコ中山ケニス
通常価格1,026-79,8003,800 -79871635,406 -
通常出荷日7日目1日目4日目7日目1日目6日目
商品タイプマスクマスクマスクマスクマスクマスク
ホワイトホワイトホワイト-ホワイトホワイト
質量(g)5--5--
材質1ヘパクロス(ポリエステル)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト