17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 25ミリ用ドレンプラグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
395
税込単価
435

【特長】・呼水・ドレンプラグ【用途】・補修用【商品仕様】・品名:25ミリ用ドレ...

詳細情報を確認する

型番:

PA-155
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    PA-155の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-155
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    395
    ( 435 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・呼水・ドレンプラグ
    【用途】
    ・補修用
    【商品仕様】
    ・品名:25ミリ用ドレンプラグ
    ・適合機種:SEV-25Lなど
    ・Oリング付き
    ・JANコード:4971770102149
    ・トラスココード:797-4361
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 25ミリ用ドレンプラグの型番PA-155のページです。 型番PA-155に関する仕様情報を記載しております。
    工進 25ミリ用ドレンプラグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 25ミリ用ドレンプラグ
    工進 ストレーナー25ミリ
    工進 40・50ミリ用呼水兼ドレンプラグ
    工進 25ミリ用呼水プラグ
    工進 ストレーナー50ミリ
    工進 ストレーナー40ミリ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格3951,6884807002,8001,800
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました