ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・カップリングパッキンセット
【用途】
・交換用
【商品仕様】
・品名:カップリングパッキンセット50ミリ(2枚入)
・適合機種:SEV-50Xなど
・パッキン付き
・JANコード:4971770102132
・トラスココード:797-4353
・質量:12g
【材質/仕上】
・ゴム(CR)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺田ポンプ製作所
ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min
0通常価格(税別):101,501円~

寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
0通常価格(税別):35,393円~

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):21,012円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

エスコ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
4通常価格(税別):3,000円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円

エスコ
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
0通常価格(税別):3,130円