ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・シールド(PA0081H,PA020BH 別売)の装着が可能です。【...
型番:
この商品は10個からご注文いただけます。
【特長】・シールド(PA0081H,PA020BH 別売)の装着が可能です。【商品仕様】・異物落下防止フード緑M・トラスココード:816-0669・質量:85g
ゴールドウイン
ゴールドウイン ベンチレーションフード(
【商品仕様】ベンチレーションフード(。トラスココード:816-0574。質量:1.5kg
ゴールドウイン ベンチレーションフード
【商品仕様】ベンチレーションフード。トラスココード:816-0575。質量:1.5kg
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ゴールドウイン 異物落下防止フード緑M
通常価格(税別):4,800円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
アズワン
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード