17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン クリ-ンキャプ青M PA1413-B-M
  • ゴールドウイン クリ-ンキャプ青M

ゴールドウイン クリ-ンキャプ青M

通常単価(税別)
2,888
税込単価
3,177
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・クリ-ンキャプ青M・トラスココード:816-0657・質量:66g

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • サイズ
    M
  • トラスココード
    816-0657
  • 質量(g)
    66.000
  • 頭囲(cm)
    56
  • 頭周り(cm)
    56
  • 材質1
    プリータ[[R4]](ポリエステル)

型番:

PA1413-B-M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA1413-B-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば付き
サイズ
M
トラスココード
816-0657
質量(g)
66.000
頭囲(cm)
56
頭周り(cm)
56
材質1
プリータ[[R4]](ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA1413-B-M
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888
( 3,177 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クリ-ンキャプ青M
・トラスココード:816-0657
・質量:66g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン クリ-ンキャプ青Mの型番PA1413-B-Mのページです。 型番PA1413-B-Mに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン クリ-ンキャプ青Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン クリ-ンキャプ青M
ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L
クリーンキャップ JB474C(M〜LL)
クリーンキャップ JB474C(M・L)
クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応)
制電子グリッド仕様キャップ 深型
メーカーゴールドウインゴールドウインアズワンアズワンエスコトラスコ中山
通常価格2,8882,8882,200 -2,3473,1602,330
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプキャップ-キャップキャップキャップキャップ
仕様つば付き-つば付きつば付きつば無しつば付き
---
サイズM----フリー
トラスココード816-0657-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト