17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 吸入ホース25mm×5m

通常単価(税別)
3,667
税込単価
4,034
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・品名:吸入ホース25mm×5m・適合機種:SEV-25Lなど・JANコード:497177...

詳細を確認

    型番:

    PA-131
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA-131の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-131
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,667
    ( 4,034 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:吸入ホース25mm×5m
    ・適合機種:SEV-25Lなど
    ・JANコード:4971770100312
    ・トラスココード:797-4281
    ・質量:1200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 吸入ホース25mm×5mの型番PA-131のページです。 型番PA-131に関する仕様情報を記載しております。
    工進 吸入ホース25mm×5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 吸入ホース25mm×5m
    工進 カップリングパッキン25MM
    工進 カップリングクミ25X25
    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m
    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m
    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m
    メーカー工進工進工進スーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格3,66750580014,5699,50123,100
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト