17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 吐出ホース32mm×30m

通常単価(税別)
7,341
税込単価
8,075
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・品名:吐出ホース32mm×30m・適合機種:PSK-63210など・JANコード:497...

詳細を確認

    型番:

    PA-123
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA-123の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-123
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,341
    ( 8,075 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:吐出ホース32mm×30m
    ・適合機種:PSK-63210など
    ・JANコード:4971770100213
    ・トラスココード:797-4213
    ・質量:3520g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 吐出ホース32mm×30mの型番PA-123のページです。 型番PA-123に関する仕様情報を記載しております。
    工進 吐出ホース32mm×30mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 吐出ホース32mm×30m
    工進 吐出ホース32mm×10m
    工進 吐出ホース32mm×20m
    工進 吐出ホース50mm×30m
    工進 吐出ホース25mm×30m
    工進 吐出ホース40mm×30m
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格7,3412,8935,9279,2007,9777,341
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト