17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PA-122
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-122の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-122
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,927
( 6,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:吐出ホース32mm×20m
・適合機種:PSK-63210など
・JANコード:4971770100206
・トラスココード:797-4205
・質量:2340g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 吐出ホース32mm×20mの型番PA-122のページです。 型番PA-122に関する仕様情報を記載しております。
工進 吐出ホース32mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 吐出ホース32mm×20m
工進 吐出ホース32mm×10m
工進 吐出ホース50mm×20m
工進 吐出ホース25mm×20m
工進 吐出ホース40mm×20m
工進 吸入ホース32mm×5m
メーカー工進工進工進工進工進工進
通常価格5,9272,8935,6755,3184,9384,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト