17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 吐出ホース25mm×10m

通常単価(税別)
2,759
税込単価
3,035
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・品名:吐出ホース25mm×10m・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど・JANコー...

詳細を確認

    型番:

    PA-118
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA-118の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-118
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,759
    ( 3,035 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:吐出ホース25mm×10m
    ・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど
    ・JANコード:4971770100152
    ・トラスココード:797-4167
    ・質量:1020g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 吐出ホース25mm×10mの型番PA-118のページです。 型番PA-118に関する仕様情報を記載しております。
    工進 吐出ホース25mm×10mのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    仕事用
    4
    満足度:4.0
    汚水の汲み上げに使用しましたが特に問題もなく使用できました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 吐出ホース25mm×10m
    工進 吐出ホース25mm×20m
    工進 吐出ホース25mm×30m
    工進 吐出ホース40mm×10m
    工進 吐出ホース32mm×10m
    工進 吐出ホース50mm×20m
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格2,7595,3187,9772,5982,8935,675
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト