17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ワンタッチカップリング25MM

通常単価(税別)
1,219
税込単価
1,341
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチカップリング【用途】・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SM-625X等【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    PA-097
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA-097の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-097
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,219
    ( 1,341 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチカップリング
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:SM-625X等
    【商品仕様】
    ・品名:ワンタッチカップリング25ミリ
    ・適合機種:SM-625Xなど
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770101555
    ・トラスココード:797-4132
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 ワンタッチカップリング25MMの型番PA-097のページです。 型番PA-097に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ワンタッチカップリング25MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ワンタッチカップリング25MM
    工進 ワンタッチカップリング32MM
    工進 ワンタッチカップリング20MM
    工進 プラ製ホースジョイント25mm
    工進 鉄製ニップル25ミリ
    PEEKカップリング プラグ 10入
    メーカー工進工進工進工進工進東京硝子器械
    通常価格1,2191,3131,21992967026,440
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト