17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

PA-081【特長】
・カップリングパッキンセット
【用途】
・交換用
・適応機種:SMB-20等
【商品仕様】
・品名:カップリングパッキン20ミリ
・適合機種:SMB-20など
・20mm
・3枚クミ
・JANコード:4971770100541
・トラスココード:797-4060
・質量:5g
【材質/仕上】
・ゴム(CR)
PA-083【特長】
・カップリングパッキンセット
【用途】
・交換用
・適応機種:PSK-63210等
【商品仕様】
・品名:カップリングパッキン32ミリ
・適合機種:PSK-63210など
・32mm
・3枚クミ
・JANコード:4971770100565
・トラスココード:797-4086
・質量:8g
【材質/仕上】
・ゴム(CR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・カップリングパッキンセット・交換用・適応機種:SMB-20等・品名:カップリングパッキン20ミリ・適合機種:SMB-20など・20mm・3枚クミ
・JANコード:4971770100541・トラスココード:797-4060・質量:5g・ゴム(CR)
2個
・カップリングパッキンセット・交換用・適応機種:PSK-63210等・品名:カップリングパッキン32ミリ・適合機種:PSK-63210など・32mm・3枚クミ
・JANコード:4971770100565・トラスココード:797-4086・質量:8g・ゴム(CR)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
1日目
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

交換用のカップリングパッキンセットです。
【用途】
カップリングの水漏れ防止に使用します。
適応機種:SMB-20等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップリングパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリングパッキン
工進 カップリングパッキン25MM
エンジンポンプ
スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m
カップリングクミ
ハイデルスポンプ用パーツ
メーカー工進工進HONDAスーパー工業工進工進
通常価格505-50540,62522,101570 -350 -
通常出荷日1日目1日目9日目4日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト