17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 鉄製異径ソケット50×40

通常単価(税別)
2,239
税込単価
2,463
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄製異径ソケット【用途】・ポンプの口径落としに【商品仕様】・品名:鉄製異径ソケット50×40...

詳細を確認

    型番:

    PA-72
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-72
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,239
    ( 2,463 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄製異径ソケット
    【用途】
    ・ポンプの口径落としに
    【商品仕様】
    ・品名:鉄製異径ソケット50×40
    ・適合機種:SEV-50Xなど
    ・両端メスネジ仕様
    ・JANコード:4971770100534
    ・トラスココード:797-4051
    ・質量:465g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 鉄製異径ソケット50×40の型番PA-72のページです。 型番PA-72に関する仕様情報を記載しております。
    工進 鉄製異径ソケット50×40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 鉄製異径ソケット50×40
    工進 鉄製異径ソケット40×25
    工進 鉄製異径ソケット50×25
    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径40mm
    工進 ストレーナー40ミリ
    工進 40・50ミリ用呼水兼ドレンプラグ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格2,2391,5442,76149,3531,800480
    通常出荷日1日目4日目1日目3日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト