17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 プラ製ホースジョイント25mm

通常単価(税別)
929
税込単価
1,022
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・品名:ホースジョイント25ミリ・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど・JANコード...

詳細を確認

    型番:

    PA-032
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PA-032の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-032
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    929
    ( 1,022 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:ホースジョイント25ミリ
    ・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど
    ・JANコード:4971770100367
    ・トラスココード:797-3918
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工進 プラ製ホースジョイント25mmの型番PA-032のページです。 型番PA-032に関する仕様情報を記載しております。
    工進 プラ製ホースジョイント25mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 プラ製ホースジョイント25mm
    工進 プラ製ホースジョイント40ミリ
    工進 プラ製ホースジョイント50ミリ
    工進 プラ製ホースジョイント32ミリ
    工進 プラ製ホースジョイント20ミリ
    工進 ワンタッチカップリング25MM
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格9291,7542,5001,6008431,219
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト