17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチカップリング

ワンタッチカップリング

通常単価(税別)
3,3676,082
税込単価
3,7046,690
通常出荷日:1日目

ホースの着脱が簡単にできます。パッキン付きです。【用途】ポンプとホースの接続にに使用します。適合機種:...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    PA-011【特長】
    ・ワンタッチカップリング
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:SEV-25L等
    【商品仕様】
    ・品名:ワンタッチカップリング25ミリ
    ・適合機種:SEV-25Lなど
    ・25mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100060
    ・トラスココード:797-3845
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    PA-013【特長】
    ・ワンタッチカップリング
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:SEV-50X等
    【商品仕様】
    ・品名:ワンタッチカップリング50ミリ
    ・適合機種:SEV-50Xなど
    ・50mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100084
    ・トラスココード:797-3861
    ・質量:400g
    【材質/仕上】
    ・アルミ

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・ワンタッチカップリング・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SEV-25L等・品名:ワンタッチカップリング25ミリ・適合機種:SEV-25Lなど・25mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100060・トラスココード:797-3845・質量:150g・プラスチック
    2個
    ・ワンタッチカップリング・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SEV-50X等・品名:ワンタッチカップリング50ミリ・適合機種:SEV-50Xなど・50mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100084・トラスココード:797-3861・質量:400g・アルミ
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,367
    ( 3,704 )
    1日目
    6,082
    ( 6,690 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ホースの着脱が簡単にできます。
    パッキン付きです。
    【用途】
    ポンプとホースの接続にに使用します。
    適合機種:SEV-25Lなど

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワンタッチカップリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチカップリング
    工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)
    カップリングクミ
    エンジンポンプ
    スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m
    ハイデルスポンプ用パーツ
    メーカー工進工進工進HONDAスーパー工業工進
    通常価格3,367-30,187 -570 -40,62581,708350 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト