17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップリングクミ

カップリングクミ

通常単価(税別)
570760
税込単価
627836
通常出荷日:1日目~4日目

異径カップリングセットです。【用途】ポンプとホースの接続やサイズ変更するときに使用します。

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    PA-005【特長】
    ・異径カップリングセット
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:PSK-63210等
    【商品仕様】
    ・品名:カップリング組32×25
    ・適合機種:PSK-63210など
    ・32mmx25mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100053
    ・トラスココード:797-3802
    ・質量:32g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    PA-004【特長】
    ・異径カップリングセット
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:PSK-63210等
    【商品仕様】
    ・品名:カップリング組32×158
    ・適合機種:PSK-63210など
    ・32mmx15mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100046
    ・トラスココード:797-3799
    ・質量:30g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    PA-003【特長】
    ・異径カップリングセット
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:SEV-25L等
    【商品仕様】
    ・品名:カップリング組25×20
    ・適合機種:SEV-25Lなど
    ・25mmx20mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100039
    ・トラスココード:797-3781
    ・質量:22g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    PA-008【特長】
    ・同径カップリングセット
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:PSK-63210等
    【商品仕様】
    ・品名:カップリング組32×32
    ・適合機種:PSK-63210など
    ・32mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770341128
    ・トラスココード:797-3837
    ・質量:0.4g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    PA-006【特長】
    ・同径カップリングセット
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:SMB-20等
    【商品仕様】
    ・品名:カップリング組20×20
    ・適合機種:SMB-20など
    ・20mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770341104
    ・トラスココード:797-3811
    ・質量:18g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック
    PA-001【特長】
    ・異径カップリングセット
    【用途】
    ・ポンプとホースの接続に。
    ・適応機種:SMB-20等
    【商品仕様】
    ・品名:カップリング組20×15
    ・適合機種:SMB-20など
    ・25mmx15mm
    ・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100015
    ・トラスココード:797-3764
    ・質量:15g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・異径カップリングセット・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SMB-20等・品名:カップリング組20×15・適合機種:SMB-20など・25mmx15mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100015・トラスココード:797-3764・質量:15g・プラスチック
    2個
    ・異径カップリングセット・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SEV-25L等・品名:カップリング組25×20・適合機種:SEV-25Lなど・25mmx20mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100039・トラスココード:797-3781・質量:22g・プラスチック
    2個
    ・異径カップリングセット・ポンプとホースの接続に。・適応機種:PSK-63210等・品名:カップリング組32×158・適合機種:PSK-63210など・32mmx15mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100046・トラスココード:797-3799・質量:30g・プラスチック
    2個
    ・異径カップリングセット・ポンプとホースの接続に。・適応機種:PSK-63210等・品名:カップリング組32×25・適合機種:PSK-63210など・32mmx25mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770100053・トラスココード:797-3802・質量:32g・プラスチック
    8個
    ・同径カップリングセット・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SMB-20等・品名:カップリング組20×20・適合機種:SMB-20など・20mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770341104・トラスココード:797-3811・質量:18g・プラスチック
    2個
    ・同径カップリングセット・ポンプとホースの接続に。・適応機種:PSK-63210等・品名:カップリング組32×32・適合機種:PSK-63210など・32mm・パッキン付き
    ・JANコード:4971770341128・トラスココード:797-3837・質量:0.4g・プラスチック
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570
    ( 627 )
    1日目
    760
    ( 836 )
    1日目
    760
    ( 836 )
    1日目
    760
    ( 836 )
    4日目
    570
    ( 627 )
    1日目
    760
    ( 836 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    異径カップリングセットです。
    【用途】
    ポンプとホースの接続やサイズ変更するときに使用します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カップリングクミのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カップリングクミ
    工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)
    エンジンポンプ
    スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m
    ハイデルスポンプ用パーツ
    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m
    メーカー工進工進HONDAスーパー工業工進スーパー工業
    通常価格570-30,187 -40,62581,708350 -14,569
    通常出荷日1日目〜1日目9日目4日目1日目〜4日目

    エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト