17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

複動用手動油圧ポンプP-84

通常単価(税別)
185,941178,503
税込単価
204,535196,353
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • トラスココード
    852-0145
  • 質量(g)
    11700
  • 材質1
    本体:スチール

型番:

P-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
トラスココード
852-0145
質量(g)
11700
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,941178,503
( 196,353 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

複動用手動油圧ポンプP-84の型番P-84のページです。 型番P-84に関する仕様情報を記載しております。
複動用手動油圧ポンプP-84のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複動用手動油圧ポンプP-84
足踏み油圧ポンプ
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
手動ダブルアクション油圧ポンプ
油圧ポンプエア(単動式)
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格185,941102,562145,95597,16992,126248,562
通常出荷日11日目19日目11日目11日目1日目11日目
商品タイプポンプポンプポンプポンプポンプ-
トラスココード852-0145852-0142852-0146852-0143455-0064852-0194
質量(g)11700700011000136008600.028100.0
材質1本体:スチールアルミ強化プラスチックスチール強化プラスチックスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト