ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン P75BーS扉ーS 透明青

オリコン P75BーS扉ーS 透明青 P75B-S-S
  • オリコン P75BーS扉ーS 透明青
通常単価(税別)
13,101
税込単価
14,411
通常出荷日:8日目

【特長】・側面が透明で内容物の確認が一目でできる特長に加え、扉を付ける事により段積みした状態で内容物を...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

P75B-S-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P75B-S-Sの仕様・寸法情報

2色
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
扉上板21型、片短辺(扉なし)21型
JANコード
4983049497405
トラスココード
216-9942
質量(g)
3830.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP) 扉:ポリカーボネイト(PC)
透明/ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
P75B-S-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,101
( 14,411 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面が透明で内容物の確認が一目でできる特長に加え、扉を付ける事により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
・扉は回転中折れ式となっており、段積み時に扉をコンテナーの邪魔にならない設計です。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP) 扉:ポリカーボネイト(PC)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P75BーS扉ーS 透明青の型番P75B-S-Sのページです。 型番P75B-S-Sに関する仕様情報を記載しております。
オリコン P75BーS扉ーS 透明青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P75BーS扉ーS 透明青
サンクレットオリコン P50BーS 透明黄
サンクレットオリコン P55BーS
サンクレットオリコン P50B-S 黄
オリコン P147B 透明青
サンクレットオリコン EP14Bー2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,10111,57810,4179,94625,7864,625
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色2色ブルーイエロー2色ブルー
外形間口範囲(mm)601-700501-600601-700501-600501-600301-400
外形奥行範囲(mm)401-450351-400401-450351-400501-251-300
外形高さ範囲(mm)301-400301-400201-300301-400501-201-300
適用カード差し(別売)扉上板21型、片短辺(扉なし)21型両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺21型4辺21、84、87型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト