ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ P-70 P-70-GY
  • テンバコ P-70

テンバコ P-70

  • グレー
  • 容量 (L)
    71.3
  • 外形間口 (mm)
    700
  • 外形奥行 (mm)
    497
  • 外形高さ (mm)
    266
  • トラスココード
    217-4832
  • 質量(g)
    4830.000
  • 材質1
    低発泡PE
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    427
  • 有効内寸:間口 (mm)
    622
  • 有効内寸:高さ (mm)
    246

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

P-70-GY
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ P-70 製品特長・仕様

    P-70-GYの仕様・寸法情報

    グレー
    容量(L)
    71.3
    外形間口(mm)
    700
    外形奥行(mm)
    497
    外形高さ(mm)
    266
    トラスココード
    217-4832
    質量(g)
    4830.000
    材質1
    低発泡PE
    有効内寸:奥行(mm)
    427
    有効内寸:間口(mm)
    622
    有効内寸:高さ(mm)
    246
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-70-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,138
    ( 14,452 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ P-70の型番P-70-GYのページです。 型番P-70-GYに関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ P-70のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ P-70
    テンバコ P-110
    テンバコ P-140
    テンバコ 2
    テンバコ 14
    テンバコ 22
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格13,13818,65029,9921,2603,0903,013
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    グレーグレーブルーグレーグレーグレー
    容量(L)71.31151521.31322
    外形間口(mm)700700950240445615
    外形奥行(mm)497497600240327370
    外形高さ(mm)26642633035121125
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました