17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-L P-6-L

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-L

通常単価(税別)
5,978
税込単価
6,576
通常出荷日:5日目

【特長】・トラック用の車止めです。・紐が付いており持ち運びが便利です。【用途】・工事現場等での車止め【...

詳細を確認

型番:

P-6-L
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-6-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
オレンジ
質量(g)
5000.0
トラスココード
119-0931
材質1
ラバー
JANコード
4562156826669
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-6-L
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,978
( 6,576 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラック用の車止めです。
・紐が付いており持ち運びが便利です。
【用途】
・工事現場等での車止め
【商品仕様】
・寸法(mm)A:240
・寸法(mm)C:165
・寸法(mm)B:180
・電気メッキ品
・トラスココード:119-0931
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ラバー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-Lの型番P-6-Lのページです。 型番P-6-Lに関する仕様情報を記載しております。
大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-L
ラバーストッパー
6x9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型)
クッションテープP型(ブラウン)
6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型)
光 戸当りクッションテープ P型グレー
メーカー大洋製器工業ワコーパレットエスコnitomsエスコ
通常価格5,9785,580730 -531730 -9,520
通常出荷日5日目2日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプその他クッション-クッションテープ-クッションテープ-
材質その他-その他-その他-
オレンジ黄/黒----
質量(g)5000.0-----
トラスココード119-0931-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト